Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ahe6X6X4 Hinged Cover Type 1 Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta abatible con orificios ciegos, tipo 1

La tapa abisagrada con chiqueadores, Tipo 1, cuenta con un cerrojo ranurado empotrado para mayor seguridad, así como con chiqueadores en los cuatro lados, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 40; tipo 1; archivo n.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27525

CSA, archivo 42184: Tipo 1

CSA, File 42184: Type 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.