Canaleta con cubierta abatible para cableado, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Canaleta con cubierta abatible para cableado, tipo 12
El ducto para cableado con cubierta con bisagras Tipo 12 se utiliza para proteger cables y su distribución, uniones y terminaciones en una variedad de aplicaciones. Este ducto para cableado cumple con los requisitos de funcionalidad básica para aplicaciones húmedas o sucias, con la característica adicional de una cubierta de abrazadera de tornillo con bisagras que facilita el acceso.
Estándares del sector
UL 870 Listed; File No. E27524
CSA, archivo N.º 42184, Tipo 1
JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967
CSA, File No. 42184, Type 1
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Uniones y extremos continuamente soldados y pulidos
- Sin orificios ni chiqueadores
- Bisagras a tope
- Abrazaderas de tornillo externas
- Junta y adhesivo resistentes al aceite
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.