Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PPRO-07 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine 100mm Solid Base Cable Entry Gland Plate

Fits all standard ProLine 100-mm Solid Base gland openings. Solid Base gland openings. Can be used in place of standard solid gland plates furnished with 100-mm Solid Base. Adjustable opening for cable entry is foam-lined to maintain a dust-tight seal.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL Listed; Type 1

This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.