Marcos de desconexión ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Marcos de desconexión ProLine G2
Los marcos de desconexión ProLine G2 pueden usarse con las puertas de desconexión ProLine G2 y los componentes de desconexión para configurar una solución de gabinete de desconexión personalizada a partir de componentes de gabinete modular estándar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Marco de acero laminado calibre 12 (2.5 mm), con esquinas de acero soldadas y perfil de marco híbrido para un rendimiento superior bajo carga
- El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- Similar en diseño y estructura a otros marcos ProLine G2, pero con un desplazamiento de 100 mm debido a la presencia de una puerta con desconexión transversal de 200 mm en la solución de puerta con desconección.
- Incluye una combinación de montantes/verticales centrales extraíbles en la parte delantera y trasera del gabinete, nuevamente con un desplazamiento de 100 mm.
- Se requiere un marco de desconexión específico para cualquier solución de gabinete >1000 mm de ancho. Los anchos de 1000 mm o menos usan un marco estándar de bahía sencilla.
Especificaciones
Espesor | 2.66 mm |
Espesor | 12 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.