Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PDWT86PC_PDWT86PCSS_WdwDrUpperFrt_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Window Doors for Upper Front

Window Doors fit on the upper front of the PC frame and are hinged on the left side. A 2-point latch system is operated by a Small Flush Bezel with tool-to-open insert located on the lower right side of the door. Other inserts and a Flush Swing Handle are also available.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.