Placa de sellado, ángulo de 90 grados, cubierta abisagrada, tendido
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa de sellado, ángulo de 90 grados, cubierta abisagrada, tendido
Las placas de sellado con ángulo de 90 grados y cubiertas con bisagra no empotrables se usan para la unión a una sección del ducto o accesorio a una placa de cierre, un conector de caja, un accesorio de corte o cualquier accesorio similar que no sea de colocación. Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Las placas de sellado con ángulo de 90 grados y cubiertas con bisagra se usan para la unión con una sección del ducto o accesorio a una placa de cierre, un conector de caja, un accesorio de corte o cualquier accesorio similar que no sea de colocación
- Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.