Soportes para placa de montaje lateral, MPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes para placa de montaje lateral, MPS
Estos soportes de fijación permiten montar una placa de montaje de altura parcial o completa en un armario desde el lateral en caso de necesitar más espacio de montaje. Los soportes también se pueden utilizar para separar armarios unidos o para proporcionar acceso parcial en función de la altura de la placa de montaje.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Para situar la placa de montaje estándar en el lateral del armario. Proporciona una superficie de montaje enrasada con los perfiles.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.
- Comentario: Una placa de montaje de altura completa separa dos gabinetes si están unidos; se puede instalar una placa de montaje (MP) más pequeña que la altura del gabinete si no se requiere una separación completa
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.