Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CPP2577 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta abatible pequeña con protección antigoteo, tipo 3R

La cubierta con bisagra pequeña con protección antigoteo Tipo 3R protege el cableado y otros componentes eléctricos en aplicaciones exteriores que requieren protección contra la lluvia, aguanieve, nieve o goteo de agua. Ofrece la flexibilidad de asegurar el gabinete con un candado opcional en su enganche de extracción y tuercas de soldado para montaje opcional en panel. Estos gabinetes tienen un rango de tamaños de 6 x 4 x 4 pulgadas hasta 12 x 12 x 10 pulg.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567

NEMA/EEMAC Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.