Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A7230SOF19_SwingOutRack_Detail, Swing out rack, detail image, A7230SOF19, A9036SOF19, A7236SOF19 Hover to magnify image or click to enlarge

Marco de montaje en rack abatible para gabinete de soporte libre

Los marcos de montaje en rack abatibles se usan para instalar equipos de montaje en rack de 19 pulgadas (483 mm). El marco gira dentro del gabinete para permitir el acceso a la parte posterior del equipo montado. El marco es de longitud completa y puede instalarse en gabinetes de 72.00 pulgadas (1829 mm) y 90,00 pulgadas (2286 mm) de altura y 30 pulgadas (762 mm) o 36.00 pulgadas (914 mm) de ancho. Se pueden instalar en gabinetes de 60 pulgadas (1524 mm) o 72.00 pulgadas (1829 mm) de ancho si se utiliza un soporte de panel central. El diseño presenta un funcionamiento suave y un posicionamiento seguro en cualquier lugar, a lo largo de los canales de montaje horizontales. El marco se balancea desde el lado izquierdo.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.