Acoplamiento de soporte de tubo redondo mediano de 48 mm, S2MFC48
Hover to magnify image or click to enlarge
Acoplamiento de soporte de tubo redondo mediano de 48 mm, S2MFC48
El acoplamiento de brida de tubo redondo Syspend 281-Max de 48 mm fija el tubo pedestal de movimiento vertical o cualquier tubo redondo de 48 mm al gabinete. El gabinete se puede girar 300º y fijarse en la posición deseada. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.
Se necesita el adaptador Syspend 281-Max para acoplar el acoplamiento de brida a un gabinete HMI HOFFMAN estándar que usa un patrón de orificio de 60 x 60 mm (es decir, HMI Syspend de aluminio y HMI Concept). El adaptador no es necesario, ya que el acoplamiento se conecta al gabinete usando directamente un patrón de orificio de 48 x 48 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Video
Características
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Material | Aluminio |
Color | Jet Black |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.