Refrigeradores termoeléctricos
Hover to magnify image or click to enlarge
Refrigeradores termoeléctricos
Los enfriadores termoeléctricos minimizan el tiempo de inactividad y la pérdida de componentes, lo que elimina el calor alrededor de los componentes críticos dentro de un gabinete. Estos enfriadores compactos de perfil bajo que utilizan el efecto Peltier permiten el enfriamiento de gabinetes pequeños en interiores y exteriores. No se requieren condensadores, compresores o filtros, lo que la convierte en una solución confiable para entornos exigentes de bajo mantenimiento y bajos nivel de ruido.
Opera sobre el efecto Peltier para enfriar o calentar
Estándares del sector
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Opera sobre el efecto Peltier para enfriar o calentar
- No contiene refrigerante, lo que lo hace ecológico
- El diseño sin filtro reduce los requisitos de mantenimiento
- Aire acondicionado sin compresor para aplicaciones exigentes en interiores y exteriores
- Precableado con bloque de terminales simple para facilitar las conexiones de cableado
- Modelos cubiertos y no cubiertos incluidos en paquetes estándar
- Rango de temperatura de funcionamiento -40 ºC (-40 ºF) a 55 ºC (131 ºF)
- Montaje empotrado parcial
- Funcionamiento alimentado por CA para aplicaciones para 24V y 48V
- El diseño de perfil bajo permite el montaje vertical y horizontal en cualquier gabinete para evitar interferencias con los componentes internos.
Especificaciones
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.