Cubierta de tornillo opaca plana con perforaciones VM tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubierta de tornillo opaca plana con perforaciones VM tipo 4X
El gabinete de la serie VM está diseñado para usarse con aislamiento como caja de conexiones eléctricas, caja de cableado de terminales, carcasa de instrumentos o caja de control eléctrico en ambientes húmedos, polvorientos y corrosivos.
Estándares del sector
Inflamabilidad del gabinete según UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
NEMA/EEMAC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Las bases y las cubiertas están hechas de una mezcla de materiales de poliéster y policarbonato y pueden resistir temperaturas continuas de hasta 138 °C (280 °F).
- Los orificios para tornillos en las esquinas de la cubierta están fuera del área de la junta.
- Los orificios ciegos en la base facilitan la entrada de ductos para cableado
- Las juntas continuas de espuma de poliuretano aseguran una integridad óptima
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Estilo | Cubierta opaca con cuatro tornillos no metálicos en las esquinas y perforaciones en la base |
Material | Poliéster |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.