Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CR-24 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta de abrazadera, de aluminio, tipo 4X

El gabinete de aluminio con tapa con abrazadera es una solución de gabinete ligero que cuenta con una tapa desmontable que se fija en todos los lados mediante abrazaderas y tornillos de acero inoxidable. Este gabinete es ideal para proteger componentes y controles en entornos corrosivos interiores o exteriores, y mantiene una clasificación tipo 4X.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 50, 50E Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Archivo CSA n.º 42184: Tipo 4, 4X, 12

CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Pulido
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.