Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Continuous Hinge with Clamps CH Type 12 photo Hover to magnify image or click to enlarge

Continuous Hinge with Clamps, Type 12

Este gabinete con bisagras continuas fácil de abrir cuenta con abrazaderas atornilladas que brindan un cierre de seguridad y se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

*UL 50, 50E Listed; Type 12, 13; File No. E27567

cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567

*UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13

CSA, File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.