Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Continuous Hinge With Quarter Turn Latch Type 4 Hover to magnify image or click to enlarge

Continuous Hinge with Quarter-Turn Fast Latch, Type 4

Este gabinete proporciona la comodidad del cerrojo de cuarto de vuelta, con un acabado texturizado gris claro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4 and 12

IEC 60529, IP 66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.