Marcos de puerta de montaje empotrado para caja de conexión
Hover to magnify image or click to enlarge
Marcos de puerta de montaje empotrado para caja de conexión
Los marcos de puerta empotrados se utilizan en cajas de conexión con cubierta de tornillo para instalaciones de gabinetes de teléfono, en cableado de comunicación y sistemas de señal, o como caja de conexión o caja de conexión y gabinete de interruptores.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Bisagra continua en la puerta
- Cerrojo deslizante robusto de material compuesto negro
- El kit de cerrojo a prueba de manipulaciones opcional incluye cerradura de cilindro, tornillos a prueba de manipulaciones y punta de destornillador especial.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.