Bisagras, MMHS
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagras, MMHS
Con las bisagras de 180 grados instaladas, la puerta se abre completamente hacia un lado, lo que permite un acceso libre de obstáculos para las operaciones que se llevan a cabo en el interior del armario, ya que no interfiere con el movimiento del personal.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Bisagras en acero inoxidable que permiten una apertura de la puerta de 180º. No requiere mecanizado.
- Material: Acero inoxidable AISI 316.
- Cantidad por embalaje: MMH02 – 2 piezas MMH03 – 3 piezas
Especificaciones
Acabado | Pulido |
Material | Acero Inoxidable 316 |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.