Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ISInstruEnc_sq.tif Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Hinged Cover, Contoured, Type 12

Fabricada con acero estirado, esta caja de conexiones con cubierta abatible se distingue por sus esquinas redondeadas y su manufactura de acabado liso. Puede usarse en aplicaciones donde se requiere un panel para montar controles y se busca proteger el equipo de la exposición a contaminantes en interiores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.