Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinetes de montaje en pared pequeños serie GL66

Con un estilo aerodinámico y un acabado duradero en gris claro, estos gabinetes son una opción excelente cuando el estilo y la función son clave. Estos gabinetes son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y del agua. Los gabinetes contienen una brida del cuerpo externa para evitar que entren contaminantes en el gabinete; una puerta resistente con bisagras desmontables; un panel conductor y un cerrojo de cuarto de vuelta con inserto de doble bit de 3 mm para un cierre de seguridad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3, 4, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4 and 12

NEMA/EEMAC Type 4 and 12

CSA, File No. 42186: Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.