Caja de terminales, tipo 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Caja de terminales, tipo 3R
Las cajas de terminales Tipo 3R son cajas de empalme de cables para aplicaciones comerciales o industriales al aire libre que tienen una derivación de alimentación a los circuitos derivados. Las cajas están disponibles en configuraciones de tres o cuatro cables en tamaños de hasta 400 A.
Estándares del sector
NEMA/EEMAC Tipo 3R
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA/EEMAC Type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Provisiones de conexión a tierra
- Abertura del cubo en la parte superior con tapa
- Disposiciones para candado o sello
- Terminales mecánicas de distribución instaladas (consulte la tabla para conocer los tamaños)
- Chiqueadores en la parte inferior del gabinete
- Cubierta extraíble
- Parte superior con protección antigoteo y laterales sin uniones, delante y detrás
- Las cajas de terminales están terminadas con pintura sobre superficies chapadas
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.