Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WiFiULTRX_Pair Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Ultrx WiFi, tipo 4X

Ideal para ubicaciones como túneles, bóvedas de piso, marinas, paredes exteriores o techos, el gabinete de WiFi de fibra de vidrio Ultrx liviano no obstaculiza las señales de WiFi o WLAN y tiene ángulos de rack opcionales que se pueden agregar para admitir equipos de montaje en rack de 19 pulg.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Clasificación de inflamabilidad de la ventana según UL 508

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability rating per UL 508

Window flammability rating per UL 508

Archivo CSA N.º LR42186: Tipo 4, 4X, 12, 13

CSA File No. LR42186: Type 4,4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Cabinets with solid doors are plenum rated.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Fiberglass
Color Gris Claro
Código de colores RAL 7035
Acabado Mate suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.