Gabinete con desconectador WaterShed de montaje en pared, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete con desconectador WaterShed de montaje en pared, tipo 4X
Específicamente diseñados para aplicaciones de desconexión en entornos de producción de lavado sanitario, como la fabricación de alimentos y bebidas. Los gabinetes de desconexión nVent HOFFMAN WaterShed cuentan con una parte superior inclinada, bordes de puerta inclinados, bisagras estilo bala y características únicas adicionales que facilitan el escurrimiento de lavado.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
Soportes de montaje necesarios para cumplir con los requisitos de montaje externo UL/cUL.
NSF 169
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Specifically designed for type 4x food & beverage industry, indirect contact zone applications.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Bisagras suaves de acero inoxidable tipo 304 de estilo balístico
- Las bisagras están protegidas por los bordes de la puerta
- El lado con bisagras de la cubierta tiene previsiones para permitir el lavado directo del área de las bisagras
- Parte superior inclinada a 20 grados
- Apertura de puerta de 97 grados
- Los bordes de la puerta están inclinados 20 grados en la parte superior e inferior
- Collarín de brida de canaleta inclinado a lo largo del borde superior de la abertura de la gabinete
- Pestillos de un cuarto de vuelta de acero inoxidable con inserto ranurado al ras
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Sistema de pestillo de autopuesta a tierra
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- Los pernos de panel se ajustan a paneles de tamaño NEMA opcionales
- Soporte de interbloqueo de puerta ajustable fijado a la puerta
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.