Bisagra continua de aluminio con abrazaderas, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagra continua de aluminio con abrazaderas, tipo 12
El gabinete de aluminio de bisagra continua con abrazaderas es una solución de gabinete ligera que cuenta con una cubierta con bisagras que se fijan en el lado opuesto a la bisagra mediante abrazaderas y tornillos de acero inoxidable. Este gabinete es ideal para proteger componentes y controles en aplicaciones interiores, y mantiene una clasificación Tipo 12.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 12, 13; archivo N.° E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File No. E27567
NEMA/EEMAC Tipo 12, 13
CSA File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP65
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Gabinete ligero con bisagra Tipo 12.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Tapa segura con abrazaderas y tornillos de acero inoxidable
- La puerta se retira tirando del pasador de bisagra continuo de acero inoxidable
- Junta resistente al aceite
- Tuercas de soldado suministradas para montar paneles opcionales y kits de bloques de terminales
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Pulido |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.