Perfil de fijación rápida | Armarios autoportantes, CLPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfil de fijación rápida | Armarios autoportantes, CLPK
Los accesorios y los equipos eléctricos adicionales pueden montarse con rapidez y facilidad justo donde se necesiten con estos perfiles de montaje a presión.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Perfil universal para montaje tanto en anchura como en profundidad sobre patrón de taladros DIN de 25 mm del marco del armario o en combinación con los perfiles CLPF y VB. El perfil, de 75 mm de ancho, está equipado con tres filas de taladros de los cuales uno está girado 90°. Esto posibilita el montaje de los perfiles CLPF en dos posiciones. El perfil CLPK puede ser asegurado utilizando los tornillos autorroscantes.
- Material: Acero cincado de 1,5 mm.
- Cantidad por embalaje: 4 perfiles.
- Ventaja: los perfiles no requieren soportes adicionales, ya que se fijan directamente al marco del gabinete
- Beneficio: los accesorios y los componentes eléctricos pueden instalarse exactamente donde se requiere, lo que crea la mejor solución de gabinete posible; la fijación directa reduce el tiempo de montaje requerido
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.