Kit de ventana fija Concept, tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ventana fija Concept, tipo 4
El kit de ventana fija Concept se puede utilizar como ventana de visualización en puertas estándar de gabinete nVent HOFFMAN más grandes. El kit preensamblado se fija a la abertura frontal del gabinete con tornillos de montaje.
Estándares del sector
UL 508A, 508, File Number E61997: Tipo 4 y Tipo 12 (ventana fija)
UL 508A, 508, File Number E61997: Type 12 (Hinged Window)
(Ventana con bisagra)
NEMA Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
(Hinged Window)
NEMA Type 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Marco de aluminio fundido a presión estético
- Ventanas de policarbonato transparente de 0.188 mm (5 pulg.) de espesor para ver más fácilmente
- Las tapas del marco provistas ocultan los tornillos de montaje.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.