Gabinete Concept de montaje en pared de acero inoxidable tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete Concept de montaje en pared de acero inoxidable tipo 4X
Para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los gabinetes Concept presentan un estilo aerodinámico con un atractivo acabado trazado y pestillos al ras de cuarto de vuelta para un cierre seguro.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La brida del chasis de ancho mínimo permite una apertura máxima del chasis
- Brida de chasis de 90 grados formada externa
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Las bisagras ocultas de acero inoxidable tipo 316 promueven un aspecto estético limpio
- Las puertas con forma de esquina son intercambiables y se retiran fácilmente tirando de los pasadores de bisagra tipo clip
- Previsión en puerta (excepto cuando B = 12 pulgadas 305 (mm)) para alojar bolsillo para datos termoplástico
- Previsión en la puerta (excepto cuando B = 12 pulgadas 305 (mm)) para el kit opcional de tope de puerta
- Pestillos de cuarto de vuelta suministrados con insertos ranurados al ras
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- El kit de herrajes provisto consta de tuercas de montaje en panel, hardware de conexión a tierra del panel y arandelas para sellado de orificio para montaje en pared
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.