Soportes reductores de marcos para marcos o rieles sujetadores
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes reductores de marcos para marcos o rieles sujetadores
Los soportes reductores de marcos se montan directamente en marcos ProLine de 700 o 800 mm de ancho o en rieles sujetadores. Convierte los marcos más anchos en 600 mm de ancho, lo que permite que se ajusten los ángulos del estante de 19 pulg, o hasta 700 mm de ancho, lo que permite que se ajusten los ángulos de rack de 23 pulg. Se puede usar para alinear el equipo montado a la derecha o a la izquierda en el rack. Suministrado en juegos de cuatro. Se incluyen herrajes de montaje.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Suministrado en cuatro juegos; herrajes de montaje incluidos
- Acero conductor calibre 14 (1.75 mm)
- Monte directamente en marcos ProLine de 700 o 800 mm de ancho o en rieles sujetadores. Convierte los marcos más anchos en 600 mm de ancho, lo que permite que se ajusten los ángulos del estante de 19 pulg, o hasta 700 mm de ancho, lo que permite que se ajusten los ángulos de rack de 23 pulg.
- También se puede usar para alinear a la izquierda o a la derecha el equipo montado en rack mediante el uso de un solo soporte o combinación de soportes.
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.