Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEPagodoTop Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

High-Performance Pagoda Exhaust Vent Top with Cutout

The tops fit standard frames. Single-bay tops have a cutout that accepts one high-performance pagoda vent. Double-bay tops have one cutout that can be oriented for left-bay or right-bay pagoda ventilation. EMC tops are finished with paint over plated surfaces. Bolts are furnished to hold top in position.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.