Deflector de aire MaxRack y gestión de cableado para interruptor CISCO
Hover to magnify image or click to enlarge
Deflector de aire MaxRack y gestión de cableado para interruptor CISCO
El deflector de aire MaxRack y los kits de accesorios del administrador vertical de cables garantizan la compatibilidad con interruptores CISCO. Proporcionan acceso al aire frío necesario y tienen disposición para cableado de alta densidad. Los deflectores y la gestión de cableado vertical están hechos de aluminio; los dedos de soporte están hechos de material compuesto. Registrado como desarrollador Cisco.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El deflector de aire MaxRack y los kits de accesorios del administrador vertical de cables garantizan la compatibilidad con interruptores CISCO.
- Proporcionan acceso al aire frío necesario y tienen disposiciones para cableado de alta densidad.
- Los deflectores y la gestión de cableado vertical están hechos de aluminio; los dedos de soporte están hechos de material compuesto.
- Registrado como desarrollador Cisco
Especificaciones
Material | Aluminio |
Color | Jet Black |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.