Perfiles de montaje para SHT, SHTP
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles de montaje para SHT, SHTP
Estos perfiles de acero permiten montar un estante telescópico a una profundidad parcial.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Perfiles para el montaje parcial o en profundidad total de la bandeja telescópica SHT. Esto permite montar, por ejemplo, una bandeja de 600mm de profundidad en un armario de 800mm. Fijado directamente al marco del armario. Completamente ajustable en altura en pasos de 12,5mm.
- Material: Acero cincado de 1,5mm.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.
- Beneficio: el estante, SHT, puede montarse dentro de un gabinete con base de piso, dejando espacio libre en la parte trasera del gabinete para cableado o para la instalación de componentes en la placa de montaje
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.