Salida NEMA 5-15R con montaje DIN
Hover to magnify image or click to enlarge
Salida NEMA 5-15R con montaje DIN
El receptáculo eléctrico NEMA 5-15P montado en riel DIN puede instalarse y conectarse rápidamente dentro de los gabinetes, lo que permite el uso de productos auxiliares como lámparas manuales y herramientas eléctricas. La unidad está disponible con y sin fusibles.
Estándares del sector
UL Component Recognized; File No. E222026
cUL Component Recognized; File No. E222026
Protección de ingreso: IP 20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Conexión: tres abrazaderas de jaula para cable sólido y trenzado AWG 20-14 (0.5-2.5 mm²)
- Alojamiento: plástico, UL94 V-0, color gris claro
- Fusible: Tipo 5 x 20 mm diám. (Tubular)
- Clip de montaje integral para carril DIN de 35 mm, EN 60 715
- Posición de montaje: vertical
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento -49 °F a +158 °F (-45 °C a 70 °C)
- Toma NEMA estándar 5-15R
- Clase de protección I (conexión a tierra)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.