Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DSG-132 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Pagoda Tops

Pagoda Tops are available to fit on standard frames. Design features a drip-proof raised pagoda vent with a 115-volt integral axial exhaust fan. Double-bay Pagoda Tops have one drip-proof raised pagoda vent opening positioned over one bay that can be oriented for right or left ventilation.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.