Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SSCHEMC Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

EMC de caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X

Este gabinete se usa en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas para guardar señales de interferencia electromagnética parásita (EMI) producidas por componentes internos y para blindar aquellos componentes de interferencia externa EMI/RFI.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; tipo 4, 4X, 12; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13

CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.