Botón extraprofundo de acero inoxidable de 30.5 mm, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Botón extraprofundo de acero inoxidable de 30.5 mm, tipo 4X
Diseñado para instalar botones, interruptores y luces de piloto a prueba de aceite de 30.5 mm. Los gabinetes brindan protección contra suciedad, polvo, aceite y agua. El diseño extraprofundo se adapta a bloques de contacto adicionales para botones. Consulte el capítulo Acero dulce para conocer los gabinetes de acero dulce relacionados.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El diseño extraprofundo se adapta a bloques de contacto adicionales para botones.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Disposición de unión en la puerta; tuercas de conexión a tierra en la estructura
- Los orificios de los botones de 4 vías aceptan admiten todas las marcas de botones, interruptores y luces de piloto a prueba de aceite.
- Los gabinetes de 6.00 x 4.00 x 4.75 pulgadas (152 x 102 x 121 mm) y más grandes cuentan con bisagras internas desmontables para mantener la cubierta abierta durante el cableado y, a la vez, permitir el desmontaje inmediato.
- Junta resistente al aceite
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.