Placa de montaje optimizada, MPW
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa de montaje optimizada, MPW
La placa de montaje ampliada ofrece más espacio de montaje y puede equiparse por completo antes de montarla en el armario. Se puede instalar desde el lateral del armario, ya que su anchura es superior a la de la abertura frontal del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Crea una superficie para la instalación sobre el ancho total del armario. Fácil instalación desde el lateral utilizando los perfiles MTS. Ancho útil igual al ancho del armario. Cuando se combinan armarios los MPW puede ser unidos y utilizarse como una superficie de instalación única. No puede montarse en la posición mas retrasada del armario.
- Material: Acero galvanizado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añada perfiles deslizantes MTS. MPW solo se puede montar en armarios combinables.
- Beneficio: montaje rápido de componentes y más superficie de montaje en el interior del gabinete
- Requisitos de montaje: agregue perfiles deslizantes MTS. La MPW sólo puede instalarse en gabinetes combinables
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.