Cubierta opaca plana ARIA tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubierta opaca plana ARIA tipo 4X
Los gabinetes ARIA tienen una estructura contorneada para una apariencia atractiva y contemporánea Estos gabinetes deben usarse con aislamiento y pueden usarse como cajas de conexiones eléctricas, cajas de cableado de terminales, carcasas de instrumentos y carcasas de control eléctrico en ambientes húmedos, polvorientos y corrosivos.
Estándares del sector
Certificación UL tipos 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Las bases y las cubiertas están fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) libre de halógenos y autoextinguible, moldeado en caliente y que puede soportar temperaturas continuas de hasta -50 a 70 °C (-58 a 158 F) y exposiciones momentáneas de hasta 150 °C (302 F).
- Los pernos roscados 4 están moldeados para fijar las placas de montaje y los marcos.
- Todos los gabinetes pueden modificarse fácilmente de acuerdo a las especificaciones del cliente.
Especificaciones
Material | Fiberglass |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.