Sección recta telescópica CleanTray
Hover to magnify image or click to enlarge
Sección recta telescópica CleanTray
La sección recta telescópica Clean Tray se usa para ajustar la longitud del ducto de 18.74 a 30.61 pulg. El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado calificado en aplicaciones que requieren un lavado sanitario frecuente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La sección recta telescópica Clean Tray se usa para ajustar la longitud del ducto de 18.74 pulgadas a 30.61 pulgadas
- El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.
Especificaciones
Acabado | Brushed #3 |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.