Continuous Hinge with Clamps, Type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Continuous Hinge with Clamps, Type 12
Para aplicaciones que requieren aumentar la visibilidad de los controles, el interior de este gabiente esta pintado en color blanco brillante, iel sistema de cierre esta conformado de un cerrojo para candado y abrazaderas con grapa de seguridad atornillables para un cierre seguro.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Brackets externos para montaje en pared, que permiten una fácil instalación
- Bridas de retorno externas formadas alrededor de todos los lados de la apertura del gabinete
- Abrazaderas de puerta atornillables
- Pasador de bisagra continuo, desmontable, de grueso calibre.
- Cerrojo y grapa para candado
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Puerta desmontable con bisagra continua
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
Especificaciones
Código del color exterior | ANSI 61 |
Color exterior | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Color interior | Blanco |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.