Bisagra corrida con abrazaderas, tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagra corrida con abrazaderas, tipo 4
La bisagra continua combinada con abrazaderas de acero inoxidable en tres lados proporciona protección ambiental y seguridad en aplicaciones interiores o exteriores.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997
CSA, archivo n.º 42184: Tipos 4 y 12
CSA, File No. 42184: Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Abrazaderas de tornillo de acero inoxidable atornillables a los tres lados de la puerta
- Bisagra continua
- Pasador de bisagra de acero inoxidable
- Junta resistente al aceite
- Se proporcionan tuercas para montar paneles opcionales y juegos de bloques de terminales de 6.00 x 4.00 pulgadas (152 x 102 mm) y mayores
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Brackets externos para montaje en pared, que permiten una fácil instalación
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.