Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ledhl24Vcan Hazardous Location Led Standard Led Light Indoor Outdoor Led Light Hover to magnify image or click to enlarge

Hazardous Location LED Light CAN

Hazardous Location LED CAN Light provides efficient indoor or outdoor illumination in hazardous environments. This light is ideal for Class 1, Division 2 hazardous areas. With a robust design, this light has a projected lifespan of 100,000 hours and superior lighting performance with minimal power consumption. This versatile, durable LED light provides mounting flexibility and is easy to install.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

ETL Listed

Class I Division 2, Groups A, B, C and D, T3

Conforms To CSA.22.2 No. 137, 213, 250 Standards

Conforms To UL 844 & 1598 Standards

Conforms to ISA-12.12-01

Maintains enclosure Type 4, 4X rating when properly installed

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.