Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VentedPlinthBaseCover Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Vented Plinth Base Cover

Vented Plinth Base Covers install in the front and rear openings of a standard plinth base in place of Solid Covers. Vented covers allow air to circulate into the enclosure. Vented Plinth Base Covers are available in 100-mm and 200-mm heights. These covers include all necessary mounting hardware. A standard plinth base must be ordered in combination with Vented Plinth Base covers to form a Vented Plinth Base. If using a gland plate with the Vented Plinth Base, order a vented gland plate to provide air circulation through the bottom of the enclosure.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Jet Black
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9005
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.