Bandeja montable en rack de 19 pulgadas
Hover to magnify image or click to enlarge
Bandeja montable en rack de 19 pulgadas
Las bandejas de ventiladores mejoran el flujo de aire de convección natural dentro de un gabinete cuando se instalan con otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Bandejas de ventiladores disponibles con ventiladores de tres o seis 4 pulgadas.
- Incluye un cable de alimentación de 72 pulgadas (1829 mm) con toma de corriente IEC 320 estándar.
- El cable de alimentación se enchufa en una salida estándar de 115 VAC.
- El interruptor abatible iluminado proporciona control de encendido-apagado e indica cuando los ventiladores están encendidos.
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.