Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PPME-35A Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Small Flush Swing Handle

Small Flush Swing Handle is used on smaller doors less than 800mm (31.5 inch) in height that have two-point latching. Handles are ergonomically designed to provide style and function in a low profile. They can be installed to rotate either clockwise or counterclockwise. The shape of the design provides aesthetic compatibility with the Flush Swing Handles. This handle includes keylocking provision, two keys, provision to add your logo.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.