Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Hover to magnify image or click to enlarge

SpectraCool Narrow con protección avanzada contra la corrosión

SpectraCool estrecho, con soluciones avanzadas de protección contra la corrosión, brindan protección contra la corrosión líder en la industria a los componentes críticos para el desempeño del aire acondicionado. Para aplicaciones donde los acondicionadores de aire están expuestos a elementos químicos agresivos y corrosivos. Hoffman utiliza recubrimientos avanzados para proteger los componentes críticos, prolongando su vida útil y optimizando el nivel de desempeño extendido del producto.

Algunas unidades vienen con control de acceso remoto (RAC), un controlador paramétrico integrado diseñado para funcionar sin problemas con nuestras unidades de aire acondicionado de gabinete con el propósito de monitorear y administrar de forma remota desde una sola unidad hasta una red completa de sistemas de aire acondicionado SpectraCool de forma virtual en cualquier parte del mundo con una conexión segura a Internet. Asegúrese de que sus sistemas estén siempre funcionando a niveles óptimos de temperatura, aumente la productividad y mejore la confiabilidad general del sistema.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.° SA6453

Compatible con Telcordia GR-487

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.