Pasacables con sección de tubo recto, de fibra de vidrio
Hover to magnify image or click to enlarge
Pasacables con sección de tubo recto, de fibra de vidrio
Las cubiertas con bisagras de fibra de vidrio de paso, con secciones de tubo recto Tipo 12, 3R se usan para encerrar alambres y cables en recorridos del ducto. La fibra de vidrio resistente a la temperatura y a los productos químicos protege en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o sucias. Los tubos están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulgadas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Las cubiertas con bisagras de fibra de vidrio de pasos, con secciones de tubo recto Tipo 12, 3R se usan para encerrar alambres y cables en recorridos del ducto.
- La fibra de vidrio resistente a la temperatura y a los productos químicos protege en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o sucias.
- Las secciones están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulgadas.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Material | Fiberglass |
Color | Gris |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.