Adaptador angular, S2MAA
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador angular, S2MAA
El adaptador de ángulo máximo Syspend 281-Max permite ajustar el ángulo del gabinete hacia delante o hacia atrás hasta 30 grados. Debe usarse junto con un acoplamiento (no compatible con S2MFC48). Capacidad máxima de carga de rodamiento de 30.4 kg (67 lb).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Video
Características
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.