Tops
Hover to magnify image or click to enlarge
Tops
Pagoda tops are designed to be used with nVent HOFFMAN Impeller packages. Pagoda tops include aluminum dampers and a stainless steel mesh to prevent the ingress of debris. Solid tops are designed to be used with a closed-loop cooling solution.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Provides additional airflow and ingress protection to outdoor WeatherFlo package when used with Impeller package
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9003 |
Color | Signal White |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.