Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Hoffman Watershed Type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete WaterShed de acero inoxidable, montaje en pared, cubierta inclinada, tipo 4X

Diseñado específicamente para su uso en entornos de producción de lavado sanitario, particularmente en la producción de alimentos y bebidas. Los gabinetes Watershed HOFFMAN cuentan con una parte superior inclinada, bordes de puerta inclinados, bisagras estilo bala y características únicas adicionales que facilitan el escurrimiento.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

Soportes de montaje necesarios para cumplir con los requisitos de montaje externo UL/cUL.

NSF 169

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.