Puesta a tierra central, ECFP
Hover to magnify image or click to enlarge
Puesta a tierra central, ECFP
Se trata de un punto de puesta a tierra seguro y probado con varios taladros de conexión que facilita tanto la adquisición como la instalación.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Proporciona superficie de contacto a tierra en los perfiles del marco horizontal o vertical. Para un punto de puesta a tierra seguro con múltiples conexiones.
- Material: Acero galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 5 puntos de puesta a tierra central con material de montaje, el kit incluyen los 3 tornillos de M8 para los 3 taladros.
- Beneficio: los puntos de puesta a tierra previamente probados aseguran que tanto la adquisición como la instalación se realicen de forma eficiente
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.