Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Luminaria de armario LED de 24 V, EL1200D24V

Luminaria LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. El montaje sin herramientas reduce el tiempo de montaje. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo "conectar y listo". Modelo de 24 V (CC).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Temperatura de color 4000 K
Color Negro
Tipo de lámpara LED
Color de luz Neutral White
Material Plástico
Acabado Smooth
Temperatura de servicio −20 to 55 °C
Temperatura de servicio −4 to 131 °F
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Accessory
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.